Volver

TOOL ST700-YOKE 145 - SNR

Las barras son accesorios indispensables de su aparato de calentamiento por inducción. Como complemento a la/las barras de serie suministradas con su equipo, usted puede completar la dotación de base con otras barras de secciones diferentes. Según los modelos de SmartTEMP, hay también extensiones de barras disponibles. Las barras de los SmartTEMP XXL y XXXL pueden ser manipuladas con un dispositivo de manejo (elevación).

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

DATOS TÉCNICOS

Longitud 700 mm
Ancho 100 mm
Altura 100 mm
Diámetro interior mínimo del rodamiento 145 mm
Aparato de calentamiento compatible SAFE THERM 700
Peso 55 kg