Volver

TOOL ST700-YOKE 70 - SNR

Los casquillos de bola Super se caracterizan por su capacidad de compensar desviaciones de hasta ±0,5°. Los casquillos de bola Super están disponibles en versión cerrada y abierta.

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

DATOS TÉCNICOS

Longitud 700 mm
Ancho 50 mm
Altura 50 mm
Diámetro interior mínimo del rodamiento 70 mm
Aparato de calentamiento compatible SAFE THERM 700
Peso 13,8 kg