Las barras son accesorios indispensables de su aparato de calentamiento por inducción. Como complemento a la/las barras de serie suministradas con su equipo, usted puede completar la dotación de base con otras barras de secciones diferentes. Según los modelos de SmartTEMP, hay también extensiones de barras disponibles. Las barras de los SmartTEMP XXL y XXXL pueden ser manipuladas con un dispositivo de manejo (elevación).
Documentation
Product information
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 80 mm |
| Diámetro interior mínimo del rodamiento | 150 mm |
| Aparato de calentamiento compatible | SMARTTEMP XL-P |
| Peso | 13,4 kg |