Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos insertos

UC204G2L3 - SNR

UC204G2L3

Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de triple labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior31 mm
C - Ancho anillo exterior16 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación4,4 mm
d - Diámetro eje20 mm
D - Diámetro exterior AE47 mm
G - Tamaño tuerca de partieM6x1
m - Distancia tuerca de apriete4,7 mm
r - Radio anillo interior0.6
S - Distancia cara al centro del rodamiento12,7 mm
f0 - Factor13.2
SW - Tamaño de la llave3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,17 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,063 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,937 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,037 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,018 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,383 Hz