Rodamientos insertos

UC210G2L4 - SNR

UC210G2L4

Inserto revestido de zinc,diámetro exterior esférico, fijación por tornillo, sistema de estanqueidad L4

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior51,6 mm
C - Ancho anillo exterior23 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación6,5 mm
d - Diámetro eje50 mm
D - Diámetro exterior AE90 mm
G - Tamaño tuerca de partieM10x1,25
m - Distancia tuerca de apriete9 mm
r - Radio anillo interior1.1
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
f0 - Factor14.4
SW - Tamaño de la llave5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,8 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,093 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,907 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,33 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,409 Hz