Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de triple labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 65,1 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 28 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 8 mm |
| d - Diámetro eje | 63,5 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 120 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | 3/8-24UNF |
| m - Distancia tuerca de apriete | 12 mm |
| r - Radio anillo interior | 1.5 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 25,4 mm |
| f0 - Factor | 14.4 |
| SW - Tamaño de la llave | 4,763 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 57,2 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 40 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 1,94 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 16,8 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 4,099 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 5,901 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 5,369 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,685 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,41 Hz |