Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
B - Ancho anillo interior | 65,1 mm |
C - Ancho anillo exterior | 28 mm |
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 8 mm |
d - Diámetro eje | 65 mm |
D - Diámetro exterior AE | 120 mm |
G - Tamaño tuerca de partie | M12x1,25 |
m - Distancia tuerca de apriete | 12 mm |
r - Radio anillo interior | 1.5 |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 25,4 mm |
f0 - Factor | 14.4 |
SW - Tamaño de la llave | 6 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 57,2 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 40 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,86 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 33 N-m |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 4,099 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 5,901 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,41 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 5,369 Hz |