Rodamientos insertos

UC215G2L3 - SNR

UC215G2L3

Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de triple labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior77,8 mm
C - Ancho anillo exterior30 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación9 mm
d - Diámetro eje75 mm
D - Diámetro exterior AE130 mm
G - Tamaño tuerca de partieM12x1,25
m - Distancia tuerca de apriete12 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento33,3 mm
f0 - Factor14.7
SW - Tamaño de la llave6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica66 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,21 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,563 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,437 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,699 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,85 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,415 Hz