Diámetro exterior esférico,fijación por tornillo, junta de triple labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
B - Ancho anillo interior | 48 mm |
C - Ancho anillo exterior | 25 mm |
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 7,2 mm |
d - Diámetro eje | 36,513 mm |
D - Diámetro exterior AE | 80 mm |
G - Tamaño tuerca de partie | 5/16-24UNF |
m - Distancia tuerca de apriete | 8 mm |
r - Radio anillo interior | 2 |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 19 mm |
f0 - Factor | 12.8 |
SW - Tamaño de la llave | 3,969 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 33,5 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 19,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,7 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8 N-m |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 2,63 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 4,37 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,376 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 3,776 Hz |