Diámetro exterior esférico con pasador, fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Ancho anillo interior | 126 mm |
| C - Ancho anillo exterior | 64 mm |
| C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 22 mm |
| d - Diámetro eje | 120 mm |
| D - Diámetro exterior AE | 260 mm |
| G - Tamaño tuerca de partie | M18x1,5 |
| m - Distancia tuerca de apriete | 18 mm |
| r - Radio anillo interior | 3 |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 51 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Tamaño de la llave | 9 mm |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 228 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 208 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 18,5 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 75 N-m |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 3,098 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,902 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 4,207 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,104 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,387 Hz |