Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
A - Ancho del alojamiento | 31 mm |
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán | 2 mm |
B - Ancho anillo interior | 51,6 mm |
d - Diámetro eje | 49,213 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 120 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 19 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 35,1 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 23,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 200 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,92 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 16,8 N-m |