• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCF201D1 - NTN

UCF201D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • F204D1
  • UC201D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Altura del alojamiento25,5 mm
Total height (A0)33,3 mm
Flange thickness (A1)11 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)15 mm
Insert IR width (B)31 mm
Bore dia. (shaft diameter)12
Distance of attachment bolt holes (J)64 mm
Overall length (L)86 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)12 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)12,7 mm
OTHER FEATURES
Peso0,6 kg