Brida

UCF313-40T04 - SNR

UCF313-40T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento58 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida22 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje78 mm
B - Ancho anillo interior75 mm
d - Diámetro eje63,5 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento33 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación166 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento208 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento30 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica93,86 kN
C0 - Capacidad de carga estática60,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,91 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m