• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCF315-48T20 - SNR

UCF315-48T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento66 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida25 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje89 mm
B - Ancho anillo interior82 mm
d - Diámetro eje76,2 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento39 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación184 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento236 mm
N - Dimension agujero de fijación25 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento32 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica113,36 kN
C0 - Capacidad de carga estática76,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,19 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33,9 N-m