UCF317T20 - SNR

UCF317T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • F317
  • UC317G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento74 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida27 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje100 mm
B - Ancho anillo interior96 mm
d - Diámetro eje85 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento44 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación204 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento260 mm
N - Dimension agujero de fijación31 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento40 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica132,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática96,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso15,56 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación64 N-m