• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCF320D1 - NTN

UCF320D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Altura del alojamiento94 mm
Total height (A0)125 mm
Flange thickness (A1)32 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)59 mm
Insert IR width (B)108 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
Distance of attachment bolt holes (J)242 mm
Overall length (L)310 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)42 mm
OTHER FEATURES
Peso27 kg