• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCF326D1 - NTN

UCF326D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Altura del alojamiento115 mm
Total height (A0)146 mm
Flange thickness (A1)45 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)65 mm
Insert IR width (B)135 mm
Bore dia. (shaft diameter)130
Distance of attachment bolt holes (J)320 mm
Overall length (L)410 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)41 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)54 mm
OTHER FEATURES
Peso63 kg