• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCF328L3 - SNR

UCF328L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • F328
  • UC328G2L3

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento125 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida55 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje161 mm
B - Ancho anillo interior145 mm
d - Diámetro eje140 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento75 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación350 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento450 mm
N - Dimension agujero de fijación41 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento59 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica275 kN
C0 - Capacidad de carga estática272 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso83,88 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación120 N-m