• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFA204-12T20CC - SNR

UCFA204-12T20CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento25,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida12 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje33,3 mm
B - Ancho anillo interior31 mm
d - Diámetro eje19,05 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa54 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento15 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto102 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación78 mm
J1 - Distancia central del orificio ranurado40 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento60 mm
L1 - Ancho de la brida en el orificio ranurado54 mm
N - Dimension agujero de fijación10 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12,7 mm
Width over covers37 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,501 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m