• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFA205-15L4 - SNR

UCFA205-15L4

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento27 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida14 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje35,7 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje23,813 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento16 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto125 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación98 mm
J1 - Distancia central del orificio ranurado51 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento68 mm
L1 - Ancho de la brida en el orificio ranurado65 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica14 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,88 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,61 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m