• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFA206-20CO - SNR

UCFA206-20CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento31 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida14 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje40,2 mm
B - Ancho anillo interior38,1 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa70 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento18 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto144 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación117 mm
J1 - Distancia central del orificio ranurado58 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento80 mm
L1 - Ancho de la brida en el orificio ranurado72 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento15,9 mm
Width over covers44,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,944 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m