• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFA207-22L4CO - SNR

UCFA207-22L4CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento34 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida16 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje44,4 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje34,925 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa80 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento19 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto161 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación130 mm
J1 - Distancia central del orificio ranurado66 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento90 mm
L1 - Ancho de la brida en el orificio ranurado82 mm
N - Dimension agujero de fijación15 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
Width over covers48,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,337 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m