Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC207-23G2L4
- SCOU207-23
- FA207N
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Altura del alojamiento | 34 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 16 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 44,4 mm |
B - Ancho anillo interior | 42,9 mm |
d - Diámetro eje | 36,513 mm |
Dz - Diámetro exterior de la tapa | 80 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 19 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 161 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 130 mm |
J1 - Distancia central del orificio ranurado | 66 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 90 mm |
L1 - Ancho de la brida en el orificio ranurado | 82 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 15 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 17,5 mm |
Width over covers | 48,7 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 25,7 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 15,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,306 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8 N-m |