• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFA208-25NT04 - SNR

UCFA208-25NT04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento36 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida16 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje51,2 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
d - Diámetro eje39,688 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento21 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto175 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación144 mm
J1 - Distancia central del orificio ranurado71 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento100 mm
L1 - Ancho de la brida en el orificio ranurado87 mm
N - Dimension agujero de fijación15 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,65 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m