• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFC206-18CC - SNR

UCFC206-18CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento31 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida8 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje32,2 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje23 mm
B - Ancho anillo interior38,1 mm
d - Diámetro eje28,575 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa70 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento10 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado80 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación100 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento125 mm
N - Dimension agujero de fijación12 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento15,9 mm
Width over covers44,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,34 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m