Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC208D1
- FC208D1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marca | NTN |
A - Altura del alojamiento | 36 mm |
Total height (A0) | 51,2 mm |
Flange thickness (A1) | 26 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 11 mm |
Centering height (A3) | 10 mm |
Insert IR width (B) | 49,2 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 40 |
H3 - Diámetro de centrado | 100 mm |
Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 120 mm |
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 84,9 mm |
Overall length (L) | 145 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 14 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 2 kg |