• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFC211D1 - NTN

UCFC211D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC211D1
  • UC211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Altura del alojamiento43 mm
Total height (A0)58,4 mm
Flange thickness (A1)31 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)13 mm
Centering height (A3)12 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
H3 - Diámetro de centrado125 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)150 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)106,1 mm
Overall length (L)185 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
OTHER FEATURES
Peso4 kg