Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
A - Altura del alojamiento | 48 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 15 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 56,7 mm |
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje | 36 mm |
B - Ancho anillo interior | 65,1 mm |
d - Diámetro eje | 60 mm |
Dz - Diámetro exterior de la tapa | 120 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 17 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H3 - Diámetro de centrado | 135 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 160 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 195 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 19 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 25,4 mm |
Width over covers | 73,1 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 52,5 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 32,8 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 5,023 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 22 N-m |