• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFCE202T04 - SNR

UCFCE202T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento18 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida8 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje16,3 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán2 mm
B - Ancho anillo interior31 mm
d - Diámetro eje15 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento-2 mm
G - EngrasadorM6x1
H3 - Diámetro de centrado62 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación78 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento100 mm
N - Dimension agujero de fijación9 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,57 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m