Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- FCX20D1
- UCX20D1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marca | NTN |
A - Altura del alojamiento | 94 mm |
Total height (A0) | 118,3 mm |
Flange thickness (A1) | 66 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 22 mm |
Centering height (A3) | 28 mm |
Insert IR width (B) | 117,5 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 100 |
Opening in the mounting surface (F min.) | 139 mm |
H3 - Diámetro de centrado | 206 mm |
Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 238 mm |
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 168,3 mm |
Overall length (L) | 276 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 49,2 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 18 kg |