UCFE206-18L3CC - SNR

UCFE206-18L3CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento33,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida12 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje42,2 mm
B - Ancho anillo interior38,1 mm
d - Diámetro eje28,575 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa70 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento20 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación82,5 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento108 mm
N - Dimension agujero de fijación11,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento15,9 mm
Width over covers46,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,21 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m