Volver

UCFE209-27T20 - SNR

UCFE209-27T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Descargas

Ficha técnica

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - UC209-27G2T20 - FE209
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A 40 mm
A1 13 mm
A2 54,2 mm
B 49,2 mm
d 42,863 mm
e 24 mm
G R1/8"
J 105 mm
L 137 mm
N 14 mm
S 19 mm
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

C 31,85 kN
C0 20,8 kN
T min. -20 °C
T max. 200 °C

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso 2,28 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 8 N-m