Brida

UCFE216L3 - SNR

UCFE216L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento61 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida20 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje90,6 mm
B - Ancho anillo interior82,6 mm
d - Diámetro eje80 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento41,3 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación153 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento197 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento33,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica72,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática54,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,04 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m