Volver

UCFL206-18T04 - SNR

UCFL206-18T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Descargas

Ficha técnica

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - UC206-18G2T04 - FL206
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A 31 mm
A1 13 mm
A2 40,2 mm
B 38,1 mm
d 28,575 mm
e 18 mm
G M6x1
H 148 mm
J 117 mm
L 80 mm
N 16 mm
S 15,9 mm
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

C 19,5 kN
C0 11,2 kN
T min. -40 °C
T max. 100 °C

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso 0,91 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 3,7 N-m