Brida

UCFL208T04CO - SNR

UCFL208T04CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento36 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida14 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje51,2 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
d - Diámetro eje40 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa88 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento21 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto175 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación144 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento100 mm
N - Dimension agujero de fijación16 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
Width over covers55,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,532 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m