UCFL210L3CC - SNR

UCFL210L3CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento40 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida16 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje54,6 mm
B - Ancho anillo interior51,6 mm
d - Diámetro eje50 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa100 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento22 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto197 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación157 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento115 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
Width over covers59,8 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,253 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m