UCFL212-38L3CO - SNR

UCFL212-38L3CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento48 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje68,7 mm
B - Ancho anillo interior65,1 mm
d - Diámetro eje60,325 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa120 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento29 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto250 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación202 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento140 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25,4 mm
Width over covers75 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,923 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m