UCFL311-32L3 - SNR

UCFL311-32L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento52 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida20 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje71 mm
B - Ancho anillo interior66 mm
d - Diámetro eje50,8 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento30 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto250 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación198 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento150 mm
N - Dimension agujero de fijación25 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica71,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática44,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,74 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m