Brida

UCFL313-40L3 - SNR

UCFL313-40L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento58 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida25 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje78 mm
B - Ancho anillo interior75 mm
d - Diámetro eje63,5 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento33 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto295 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación240 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento175 mm
N - Dimension agujero de fijación31 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento30 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica93,86 kN
C0 - Capacidad de carga estática60,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,33 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m