UCFL314-43 - SNR

UCFL314-43

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento61 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida28 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje81 mm
B - Ancho anillo interior78 mm
d - Diámetro eje68,263 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento36 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto315 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación250 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento185 mm
N - Dimension agujero de fijación35 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento33 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica104,26 kN
C0 - Capacidad de carga estática68 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso8,72 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m