Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC317-52G2
- FL317
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Altura del alojamiento | 74 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 32 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 100 mm |
B - Ancho anillo interior | 96 mm |
d - Diámetro eje | 82,55 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 44 mm |
G - Engrasador | M10x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 370 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 300 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 220 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 38 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 40 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 132,6 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 96,5 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 14,17 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 54,5 N-m |