• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFL317-52T20 - SNR

UCFL317-52T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FL317
  • UC317-52G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento74 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida32 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje100 mm
B - Ancho anillo interior96 mm
d - Diámetro eje82,55 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento44 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto370 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación300 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento220 mm
N - Dimension agujero de fijación38 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento40 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica132,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática96,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso14,17 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación54,5 N-m