• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFL318-56T04 - SNR

UCFL318-56T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento76 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida36 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje100 mm
B - Ancho anillo interior96 mm
d - Diámetro eje88,9 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento44 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto385 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación315 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento235 mm
N - Dimension agujero de fijación38 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento40 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica143 kN
C0 - Capacidad de carga estática108 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso17,07 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación54,5 N-m