Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC321G2
- FL321
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Altura del alojamiento | 94 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 40 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 127 mm |
B - Ancho anillo interior | 112 mm |
d - Diámetro eje | 105 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 59 mm |
G - Engrasador | M10x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 440 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 360 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 270 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 44 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 44 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 182 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 155 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 24,85 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 75 N-m |