• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFL326T20 - SNR

UCFL326T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC326G2T20
  • FL326

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento115 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida50 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje146 mm
B - Ancho anillo interior135 mm
d - Diámetro eje130 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento65 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto550 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación460 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento360 mm
N - Dimension agujero de fijación47 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento54 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica252 kN
C0 - Capacidad de carga estática242 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso55,94 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación120 N-m