Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4.
En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
A - Altura del alojamiento | 30,3 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 10 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 37,3 mm |
B - Ancho anillo interior | 31 mm |
d - Diámetro eje | 12 mm |
Dz - Diámetro exterior de la tapa | 54 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 19 mm |
G - Engrasador | R1/8" |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 112 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 90 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 61 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 11,5 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 12,7 mm |
Width over covers | 41,6 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 12,8 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 6,65 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,541 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 5,5 N-m |