• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFLE208-25L4CC - SNR

UCFLE208-25L4CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento37,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida13 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje54,2 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
d - Diámetro eje39,688 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa88 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento24 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto172 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación143,5 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento105 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
Width over covers57,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,728 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m