Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC319G2T04
- FS319
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Altura del alojamiento | 94 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 30 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 101 mm |
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje | 74 mm |
B - Ancho anillo interior | 103 mm |
d - Diámetro eje | 95 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 39 mm |
G - Engrasador | M10x1 |
H3 - Diámetro de centrado | 250 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 228 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 290 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 35 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 41 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 156 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 122 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 24,91 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 64 N-m |