Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC324G2T04
- FS324
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Altura del alojamiento | 110 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 40 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 110 mm |
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje | 80 mm |
B - Ancho anillo interior | 126 mm |
d - Diámetro eje | 120 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 35 mm |
G - Engrasador | M10x1 |
H3 - Diámetro de centrado | 330 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 290 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 370 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 41 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 51 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 228 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 208 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 51,7 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 75 N-m |