• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFS328T04 - SNR

UCFS328T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento125 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida55 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje131 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje95 mm
B - Ancho anillo interior145 mm
d - Diámetro eje140 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento45 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado400 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación350 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento450 mm
N - Dimension agujero de fijación41 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento59 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica275 kN
C0 - Capacidad de carga estática272 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso92,7 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación120 N-m